Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VFS5000, 5/2-, 5/3 електромагнитни разпределители, монтаж на плоча, вътрешно и външно окабелени, метрични размери

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.1.0 MPa до 1.0 MPa
  • Ефективно сечение (Cv): 2.2 до 5.7
  • Напрежение на бобината: 100, 200 V AC 50/60Hz; 24 V DC
  • Време за реакция: по-малко от 60ms
  • Температура на флуида и околната среда: -10 до +60°C

Кофигурация на продукт

 
Функция
Опции на тялото
Direct Manual Override
Пилотен въздух
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване
Присъединяване
Резба
Съответствие с CE