Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

С предпазно калпаче, голям размер - 25A-MHZJ2-X6100

  • Compatible with battery manufacturing
  • Maximum gripping force per finger 318 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

 
Диаметър на буталото ф
Предпазен капак
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Специални спецификации