Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-F5BA, Water Resistant 2 Colour Indication Style Solid State Switch, Tie-rod Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: 24 V DC реле/​​PLC.
  • Максимален ток: 5 до 40mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, CE2, MDB.

Кофигурация на продукт

 
Дължина на свързващия кабел