Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types, M8 Connector

  • Флуид: сгъстен въздух.
  • Диапазон на работното налягане: -100 kPa до 0.7 MPa.
  • Температура на околната среда: -10° до 50°C (без замръзване).
  • Работно напрежение: 12, 24 V DC
  • Степен на защита: IP67 (според IEC60529).