Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types, M8 Connector (IEC60947-5-2)

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Диапазон на работното налягане: (вътрешен пилотен въздух) 0.1 - 0.7 MPa
    (външен пилотен въздух) -100 kPa to 0.7 MPa
    (Диапазон на плилотния въздух) 0.25 - 0.7 MPa
  • Ефективно напречно сечение mm 2 (Cv): Директен мотнаж 10.6 (0.59);
    Монтажна плоча. 12.6 (0.7)
  • Работно напрежение: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция (при 0.5 MPa) без индикация/шумоподтискане: 32ms или по-малко
  • Температура на околната среда: -10° до 50°C (без замръзване).