Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с вграден обратен клапан, общо приложение, бърза връзка за шлаух, фиксиране на ръкохватката, универсален - AS*3*1F-A

  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Кофигурация на продукт

 
Серия за чисти помещения
Размер на корпуса
Версия
Тип управление
Тип резба
Присъединяване
Размер на ключа [H]
Подходящ шлаух външен диаметър
Уплътнение
Направен по поръчка