Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VM400, серия 400, 3/2 разпределител, механично задействане

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: -100 kPa до 1.0 MPa
  • Ефективно сечение (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • Температура на флуида и околната среда: -5° до 60°C (без замръзване)
  • Резбово присъединяване: Rc(PT) 1/8 (6A)

Кофигурация на продукт

 
Резба
Вид на задвижването
Опция