Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ZH*A

The featherweight in vacuum generation

  • Минимизиране на инерционните моменти на движещите се приложения - 74% по-ниско тегло в сравнение с настоящия тип
  • Спестяване на място - Намалени размери (дължина до 11 % и височина до 25 % по-малко)
  • Лесно адаптиране към вашето приложение - 4 налични опции за монтаж
  • По-висок дебит на засмукване - до 155 l/min (ANR).

И още много

  • Тяло за линеен монтаж или с компактни размери
  • Капацитет на засмукване до 155 l/min
  • Диаметър на дюзата: ф0,5, ф0,7, ф1, ф1,3, ф1,5, ф1,8 и ф2 mm
  • Различни възможности за свързване: бързи връзки за шлаух или резбови отвори (G/Rc/NPT)
  • Налични варианти за нестандартни среди: хранително-вкусова промишленост
  • 4 типа монтаж: директен, стандартен монтаж, L-образен монтажен елемент или на DIN шина.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.