Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ZL112A, Тристъпален вакуум ежектор

  • Енергоспестяващ многостъпален вакуум ежектор.
  • Дюза: ф1.2mm.
  • Максимален дебит на засмукване: 100 l/min (ANR).
  • Консумация на сгъстен въздух: 57 l/min (ANR).
  • Тегло базова версия: 180 g.
  • Обезвъздушаване: интегриран шумошумозаглушител (стандартно), изпускателен порт

Кофигурация на продукт

 
Supply(P),Vacuum(V), One-touch Fitting
Exhaust Type
Supply/Release Valve Combination
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Светрлинна индикация и шумопотискане
Ръчно управление
Vacuum Pressure Sensor
Изходни данни
Unit Specifications
Lead Wire Specifications
Опция