Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

D-MP, Positionssensor

D-MP, Positionssensor
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Messbereich: 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm.
  • Kompatible Zylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 und C55.
  • IO-Link kompatibel.
  • Analogausgang: Spannungsausgang (0 bis 10 [V]), Stromausgang (4 bis 20 [mA]).
  • Analogausgang kann umgekehrt werden.
  • Einstellung des Sensors per Touch-Bedienung (Teach-Pad).
  • Anschlussvarianten: Offene Kabelenden, M8 (4-polig) und M12 (4-polig).

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

Messbereich
Anschlusskabel

Weitere Produkte