Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Линеен сензор за позиция на буталото – серия D-MP

Интелигентен ход

  • Получавате информация в реално време за положението на буталото – позицията се определя посредством аналогов изходящ сигнал или чрез IO-Link комуникация
  • Насладете се на предлаганите от IO-Link предимства с SMC – един доставчик за вашите нужди свързани с автоматизацията
  • Пестите от времето за монтаж и намалявате складовите наличности – директен монтаж в канала за датчици на основните SMC цилиндри.

И още много

  • Измервателен обхват: 25mm, 50mm, 100mm и 200mm
  • Приложими серии цилиндри: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 и C55
  • Съвместим с IO-Link
  • Аналогов изход: напреженов (0 до 10 [V]), токов (4 до 20 [mA])
  • Аналоговият изход може да се реверсира
  • Настройката е възможна само чрез докосване на сензорния панел
  • Електрическо свързване: свободни жила, щекер M8 (4 пина) и щекер M12 (4 пина).

Configure your product

 
Обхват на измерване
Свързващ кабел