Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

ITV

ITV

Der Elektromagnetische Proportionalregler der Serie ITV steuert den Druck von Druckluft/Vakuum proportional zu einem elektrischen Signal. Die Serie ist in 4 Baugrößen erhältlich. Das einfache bedienen mit Folientastaturen mit großem Display im IP65 Gehäuse macht diese Serie besonders erfolgreich. Der Proportionalwandler kann in modularen Wartungsgeräte integriert werden. Optionen wie Druckbereiche von 0.005 bis 0.9 MPa und Eingangssignale 4 bis 20 mA, 0 bis 10 VDC, PNP oder NPN unterstreichen die Vielfalt dieser Serie.


Kategorien

Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden