Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Schrittmotor Controller - JXC#1/#H

Umfassende Kontrolle mit Netzwerk

  • Einfach durchs Netzwerk – Nur ein Modul für den Zugriff vom Netzwerk auf den Antrieb
  • Schnelles und einfaches Anfahren – Neustart aus der letzten Position mit High Performance
  • In die IO-Link Welt mit SMC Lösungen – Die komplette Lösung aus einer Hand
  • Weniger Aufwand, schnellere Umsetzung – Einfach zum Antrieb.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

Standard Controller JXC#1:
  • Betriebsbefehlsarten: Schrittdaten-Eingabe
  • Dualer Kommunikationsanschluss IN/OUT (nicht für JXCL1)
  • Kompatible Encoder: absolut, inkremental
  • Feldbussysteme: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link sowie IO-Link
  • Elektrische Antriebe: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.
High Performance Controller JXC#H:
  • Hohe Geschwindigkeit, hohe Beschleunigung
  • Kompatible Encoder: absolut, inkremental
  • Feldbussysteme: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Elektrische Antriebe: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Controller-Ausführung
Controller-Montage
Kommunikationsstecker
Antriebsart
Ausführungsart
Größe
Lagerausführung
Motor-Einbaulage
Motor
Motor
Steigung
Fingeroption
Max. Drehmoment (Nm)
Spindelsteigung (für LEPY, LEPS)
Hub
Schwenkwinkel