Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

LAT3, Card Motor

LAT3, Card Motor
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Maximaler Hub 50 mm hinzugefügt.
  • Maximale Nutzlast auf 1 kg verdoppelt.
  • Serielle Modbus-Kommunikation-Kompatibilität.
  • Sensor mit 5 µm oder 1,25 µm Auflösung beim 50 mm Hub.
  • Einfache Programmierung (Betriebseinstellung) durch Zykluszeit-Eingabemethode.
  • 3 in 1 → 3 Funktionen (Transport, Schub und Messung) in einer einzelnen Einheit.

    Bestellnummer zurücksetzen
Sensorauflösung
Hub
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge
Controller-Montage
Ausführung des I/O-Kabels

Weitere Produkte