Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

Magnet-Federelement für Vakuumsauger - ZP3B#M

  • Reaktionskraft des Stoßdämpfers: bis zu 0,3 ±0,1
  • Passend zu Vakuumsaugern mit Ø 1,5 mm bis Ø 32 mm
  • Stoßdämpfer-Hübe von 3 mm, 6 mm oder 16 mm
  • Kupfer- und zinkfreie Konstruktion, passend für die Herstellung von Batteriezellen
  • Leichtbauweise: Aluminiumlegierung und rostfreier Stahl.

Produkt konfigurieren

 
Baugröße des Federelements
Ausführung
Hub
Federkraft des Federelements
Adapter/Vakuumeinlass-Gewindegröße