Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Mit kompakter Anzeige, Universal – AS*3*1FSM/FSC-A

Genau das, was Sie benötigen

  • Verwenden Sie es für Ihre Anwendungen mit hohen Präzisionsanforderungen – Feinere Einstellung und höhere Genauigkeit der Antriebsgeschwindigkeit
  • Schnelle Einstellung und -kontrolle –
  • Erleichtert die Montage und Wartung – Großer Drehknopf mit Druckverriegelung, der die Einstellung und Verriegelung erleichtert.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 2 bis Ø 10 mm und Ø 1/8" bis Ø 3/8"
  • Betriebsdruckbereich: 0.1 bis 1 MPa.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren