Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Tool Changer One-push Type / Clamp Type − RMTM

Unkomplizierter Werkzeugwechsel

  • Geringere Ausfallzeiten beim Werkzeugwechsel – der manuelle Wechsel zwischen den Endeffektoren kann schnell durchgeführt werden
  • Verbessern Sie die Flexibilität von Robotern oder COBOTs auf einfache Weise – passen Sie die End-of-Arm-Werkzeuge an, ohne dass spezielle Werkzeuge benötigt werden
  • Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschinen – montieren und tauschen Sie eine breite Palette von ISO 9409-1-50-4-M6-konformen Endeffektoren
  • Ermöglicht Ihnen eine genaue Positionierung von Werkzeugen – montieren Sie Endeffektoren mit zuverlässiger Wiederholgenauigkeit.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Einfacher Haltemechanismus
  • Kompakt & leicht
  • Bis zu 20 kg Traglast.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Technische Daten Gehäuse
Montage
Montageabstand