Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

IO-Link Compatible 2-in-1 Auto Switch/Setup Tool – D-MH2

Vereinfachen Sie die Einrichtung, verbessern Sie die Leistung

  • Überwachung mehrerer Positionen mit einem einzigen Schalter – 2 Ausgänge verfügbar, mit 2 bis 3 Positionen
  • Kontinuierliche Informationen – Mehrere Optionen für die Ausgabe der Greiferposition (Schaltausgang oder IO-Link)
  • Verbesserte Einrichtung des Sensors – Die Fernkonfiguration ist mit dem Setup Tool oder IO-Link möglich
  • Platz und Kosten optimieren – Schaltausgang verfügbar, Setup Tool nur für die Inbetriebnahme erforderlich.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Elektrischer Anschluss: eingegossenes Kabel
  • Spannung: 18 bis 30 VDC
  • Stromaufnahme: max. 25 mA
  • Kompatible Antriebsserie: JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren