Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

ZKJ – Vakuumerzeuger für Feldbussystem

  • Saugvolumenstrom von bis zu 74 l/min bei einem Vakuum von -89 kPa
  • Düsengrößen: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5
  • Verhindert das Herabfallen von Werkstücken bei Ausfällen oder Abschaltungen der Stromversorgung
  • Entlüftungsausführung: Entlüftungsanschluss, Entlüftung mit Hochleistungs-Schalldämpfer
  • Einfacher Austausch des Filterelements
  • Schutzart IP65.

Produkt konfigurieren

 
Düsen-Nenngröße
Vakuumanschluss (V), Versorgungsanschluss (P)
Entlüftung
Abluftverriegelungsventil
Kombination aus Versorgungsventil und Belüftungsventil
Nennspannung
Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung
Vakuumsensor
Option