ZQ, Kompakt-Vakuumerzeuger-Einheit
ZQ, Kompakt-Vakuumerzeuger-Einheit
Online-Produktkatalog
ZQ, Kompakt-Vakuumerzeuger-Einheit
Dieses Produkt wird durch die neue Serie
ZQ-A
abgelöst. Nur Restbestände lieferbar.
Mehr Information
.
Kompakter Unterdruckerzeuger
Gehäusebreite: 10 mm
Leicht: 109 g (eine Einheit mit Unterdruckschalter und Vakuumfilter)
Ausgestattet mit digitalem Unterdruckschalter mit LED-Display
Optional Rückschlagventil lieferbar