Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

IZSW10 – barra ionizadora equivalente a IP66

Neutralización estática fiable y de alta velocidad para aplicaciones industriales con lavado y polvo.

La electricidad estática provoca defectos, contaminación, desalineación y tiempo de inactividad en muchos sectores. En entornos hostiles, las barras ionizadoras convencionales suelen tener dificultades para funcionar de forma fiable debido al agua, el polvo y la contaminación.

Los fabricantes necesitan una solución de control estático que funcione de manera fiable donde otras fallan.

¿Por qué falla el control estático en entornos hostiles?

Muchas aplicaciones industriales requieren la neutralización estática en entornos que se limpian con frecuencia o están expuestos al polvo. Las barras ionizadoras convencionales suelen tener niveles de protección IP bajos, lo que los hace inadecuados para estas condiciones.

Como resultado, los fabricantes se enfrentan a fallos frecuentes, un rendimiento inestable y un mayor esfuerzo de mantenimiento, todo lo cual afecta negativamente a la productividad y la calidad del producto. «Apto para lavado» se refiere a la idoneidad para su instalación en equipos que se lavan regularmente. El ionizador no está diseñado para funcionar mientras se lava directamente con agua.

La industria necesita una barra ionizadora que:

  • Funciona de manera fiable en entornos con lavado y polvo.
  • Elimina rápidamente la electricidad estática, incluso desde lejos.
  • Mantiene un equilibrio iónico estable a lo largo del tiempo.
  • Reduce el mantenimiento y el coste total de propiedad.

Serie IZSW10 – Diseñado para un control estático fiable.

El ionizador de barra de la serie IZSW10 satisface la demanda de neutralización estática fiable en entornos difíciles. Con protección equivalente a IP66, modos de ionización seleccionables y rendimiento mejorado mediante purga de aire, IZSW10 abre nuevas posibilidades de aplicación, especialmente en procesamiento de alimentos y la producción farmacéutica.

Ventajas principales:

  • Grado de protección equivalente a IP66
  • Diseño redondeado que evita la acumulación de líquidos.
  • Neutralización estática de alta velocidad y larga distancia mediante purga de aire.
  • Modos de ionización seleccionables: CC y CA dual.
  • Cartuchos emisores reemplazables
  • Controlador integrado con función de equilibrio automático y promedio.

Designed for real-world environments

    No tabs defined

Industrias que requieren un control estático robusto y apto para lavado.

Nuestro ionizador de barra equivalente a IP66 está diseñado para entornos en los que la higiene, la resistencia a la humedad y un control estático fiable son esenciales.

Con la confianza de SMC - Tome el control de su tiempo de ciclo ahora mismo

SMC, líder mundial en automatización neumática y eléctrica, ofrece soluciones inteligentes, seguras y eficientes a fabricantes de todo el mundo.

Simplifique el control estático, mejore la fiabilidad y reduzca el mantenimiento con IZSW10.

Do you have any questions about the IZSW10? Find all your answers here.

What is a washdown-ready bar ionizer and where can it be used?

A washdown-ready bar ionizer is designed to be installed in environments where equipment is cleaned with water or exposed to dust. It is not intended to operate while being directly washed.

The IZSW10 has protection equivalent to IP66, allowing installation in washdown machinery and dusty areas such as food processing, pharmaceutical production and packaging equipment.

How can static electricity be removed quickly and at long distance?

High-performance bar ionizers use an air purge function to transport ions towards the charged surface. In the IZSW10, this significantly reduces discharge time and increases effective working distance, enabling fast and stable static neutralisation even when the ionizer cannot be installed close to the workpiece. 

What is the difference between DC and Dual AC ionization modes?

DC mode provides strong, directional ion output for rapid static neutralisation. Dual AC mode alternates polarity to achieve even and stable neutralisation, making it suitable for applications requiring consistent ion balance over time. With the IZSW10, you can select either mode depending on your application needs.

How can maintenance be reduced on bar-type ionizers?

Bar ionizers with replaceable emitter cartridges, averaging functions and maintenance detection outputs help minimise downtime and service effort. The IZSW10 combines these features to reduce maintenance frequency, extend service life and lower total cost of ownership.