Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

HF1B-IS10, Presostato, Tipo Reed, Industria alimentaria

  • Equipos para la industria alimentaria
  • Peso: 62g (16% más ligero que el IS1000)
  • Altura total: 52mm (11% Altura reducida que el IS1000)
  • Tensión aplicable hasta 100 V AC/DC
  • Vida útil: 5 millones de ciclos
  • Se pueden conectar modularmente a unidades F.R.L.
  • RoHS y CE

Configuración de producto

 
Rosca
Junta
Opciones