Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

IZG10, Ionizador de tipo pistola | SMC Argentina

Catálogo

IZG10, Ionizador de tipo pistola

IZG10, Ionizador de tipo pistola
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Tipo AC de alta frecuencia
  • Tensión de offset: ±10 V
  • Rápida neutralización: 0.3 s
  • Peso: 200 g
  • Conforme a OSHA1910.242b (boquilla de derivación opcional).
 
Conexión instantánea
Adaptador AC, cable de alimentación
Tipo de boquilla

Productos relacionados