Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Termorrefrigerador de doble canal con refrigerante con bajo GWP para aplicaciones láser – HRLF

Doble control, la mitad del impacto.

  • Solución que ahorra espacio: benefíciate del control de dos canales de fluido con un solo chiller
  • Cumplimiento con los estándares ambientales actuales y futuros de F-gas ‒ Refrigerante R454C utilizado (GWP:146)
  • Reduce tus costes – El triple inverter reduce el consumo de energía en un 30% (en comparación con un chiller sin triple inverter)
  • Se adapta perfectamente a la industria de las baterías: condensador refrigerado por agua (sin ventiladores).

Y mucho más

  • Capacidad de refrigeración: CH1: hasta 26 kW; CH2: 1 kW
  • Refrigerante: R454C (GWP: 146)
  • Estabilidad de temperatura: CH1: ±0,1 °C; CH2: ±0,5 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: CH1: 5 a 35 °C; CH2: 10 a 40 °C
  • Control con triple variador
  • Panel táctil
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Configuración de producto

 
Capacidad de refrigeración
Método de refrigeración
Rosca
Suministro eléctrico
Opción DI
Opción