Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Transductor electroneumático de alta presión - ITVX2030-X10

  • Máxima presión de entrada 5.0 MPa.
  • Rango de regulación de presión 0.01 a 3.0 MPa.
  • Compatible con siguientes gases: Argon, Oxygen and Nitrogen.
  • Consumo de energía: 3 W o menos.
  • Repetibilidad: ±0,5 % F.S. o menos con presión ajustada hasta 1 MPa, ±1 % F.S. o menos con presión ajustada entre 1 y 3 MPa.
  • Compacto y ligero.

Configuración de producto

 
Señal de entrada
Salida del monitor
Rosca
Accesorio
Conector
Unidad de visualización de presión
Ejecuciones especiales