Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Clamp-on type flow sensor for liquids

Measure liquid flow without contact using the PFUW clamp-on ultrasonic sensor

Découvrez la Série PFUW, le débimètre non intrusif à ultrasons pour liquides. Mesurez le débit sans contact, évitez les fuites et les pertes de pression, et surveillez l'eau, l'huile, les produits chimiques et bien plus encore à l'aide d'un seul appareil.

Mesurez avec précision le débit des liquides sans compromettre votre processus

Dans l'industrie manufacturière moderne, le contrôle du débit des liquides est essentiel pour garantir la qualité des produits, la stabilité des processus et l'efficacité opérationnelle. Cependant, les capteurs de débit en ligne traditionnels présentent souvent des limites qui affectent les performances, la maintenance et la flexibilité.
Lorsque les capteurs sont en contact avec le fluide, ils peuvent présenter des risques, augmenter les coûts et réduire la fiabilité, en particulier lorsqu'ils sont utilisés avec des liquides différents ou agressifs.

Défis courants auxquels sont confrontés les ingénieurs :

  • Risque de fuite, d'obstruction ou de contamination dû à l'utilisation de capteurs invasifs
  • Compatibilité limitée : nécessité d'utiliser des capteurs différents selon qu'il s'agit d'eau, d'huile ou de liquides chimiques
  • Perte de pression affectant l'efficacité du processus
  • Installation complexe nécessitant une modification de la tuyauterie et un arrêt de la machine
  • Impossibilité de mesurer avec précision les faibles débits.

Ces contraintes compliquent l'optimisation des processus et l'adaptation des systèmes de production.

Série PFUW – Capteur de débit à ultrasons non intrusif

La série PFUW comprend des capteurs de débit à ultrasons non intrusif, conçus pour mesurer le débit des liquides depuis l'extérieur de la conduite, sans entrer en contact avec le fluide. 
Cette approche révolutionne la manière dont la surveillance du débit est mise en œuvre, la rendant plus simple, plus sûre et plus polyvalente.

Principaux avantages :

  • Mesure sans contact du débit des liquides
    La technologie ultrasonique non invasive effectue la mesure depuis l'extérieur du tuyau, éliminant ainsi les pertes de pression, les fuites, les obstructions et la contamination, sans nécessiter aucune modification du tuyau
  • Utilisation d'un seul capteur pour plusieurs types de liquides
    Surveillance de l'eau, de l'huile, des produits chimiques, de l'antigel, des boissons et des fluides chauds jusqu'à 90 °C, offrant une flexibilité accrue pour différentes machines et différents procédés
  • Installation facile sur les tuyauteries existantes
    Le montage par serrage ne nécessite que deux ou quatre vis, ce qui permet une mise en place rapide, réduit les temps d'arrêt et simplifie l'installation par rapport aux capteurs de débit à serrage traditionnels
  • Surveillance précise dès les faibles débits
    RMesure fiable à partir de 0 l/min, idéale pour les circuits de refroidissement, les fluides de process et les conduites industrielles
  • Accédez à des données en temps réel et simplifiez l'intégration
    L'écran intégré et la communication IO-Link permettent une surveillance du débit en temps réel, une configuration aisée et des diagnostics plus rapides
  • Ecran "user-friendly"
    Un écran LCD à matrice de points de 128 x 128 pixels avec affichage double écran permet de visualiser plusieurs paramètres simultanément pour une meilleure lecture d'un seul coup d'œil, tandis que la rotation à 90° garantit une visibilité optimale et facilite les contrôles visuels, quel que soit l'angle d'installation.

Découvrez comment le débitmètre non intrusif à ultrasons fonctionne

Contrairement aux capteurs classiques, la Série PFUW utilise la technologie du temps de transit des ondes ultrasonores pour calculer le débit à travers la paroi de la conduite.

Cela permet d'obtenir une mesure fiable sans interrompre le processus ni modifier la tuyauterie.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Comment la surveillance non invasive du débit améliore vos applications industrielles

Tout ce qu'il faut savoir sur la mesure non invasive du débit de liquide

Quels sont les fluides compatibles avec la série PFUW ?

La série PFUW est adaptée aux liquides courants, car elle permet de mesurer l'eau, l'huile, les produits chimiques et d'autres types de liquides. Toutefois, si le liquide contient des bulles d'air ou des corps étrangers, la mesure peut devenir instable. Elle ne peut pas être utilisée avec de l'air ou du gaz. 

Quelle est la meilleure façon de mesurer le débit d'un liquide sans percer le tuyau ?

La solution la plus efficace consiste à utiliser un capteur de débit à ultrasons non intrusif, qui s'installe à l'extérieur de la conduite et mesure le débit à l'aide d'ondes ultrasonores. Cela permet de surveiller le débit sans avoir à modifier la conduite, ce qui évite les arrêts de production, les risques de fuite et les travaux mécaniques complexes.

Comment surveiller le débit d'un liquide sans contaminer ce dernier ?

Les capteurs de débit non invasifs mesurent le débit de manière externe, c'est-à-dire sans entrer en contact avec le liquide. Cela revêt une importance particulière dans les applications impliquant des produits chimiques, des boissons ou des fluides de haute pureté, où toute contamination doit être évitée afin de garantir la qualité du produit et la sécurité des procédés.

Pourquoi la mesure non invasive du débit est-elle importante dans les procédés industriels ?

La mesure non invasive contribue à améliorer la fiabilité et l'efficacité des processus, car elle :

  • Élimine les pertes de pression
  • Réduit les besoins en maintenance
  • Prévient les fuites et les obstructions
  • Prolonge la durée de vie des équipements.

Elle peut également être facilement intégrée dans les systèmes existants.

Où utilise-t-on généralement les capteurs de débit à ultrasons ?

Les capteurs de débit de liquide à ultrasons sont largement utilisés dans des applications industrielles telles que :

  • les systèmes de refroidissement des machines ;
  • les procédés chimiques ;
  • la production agroalimentaire ;
  • la fabrication de semi-conducteurs ;
  • la gestion de l'eau et des services publics.

Ils contribuent à garantir la stabilité du débit, le contrôle des procédés et l'efficacité énergétique.

Discutez avec un expert SMC de votre application de mesure de débit

Que vous ayez besoin de surveiller des fluides de refroidissement, des produits chimiques ou des liquides de process, les experts SMC peuvent vous aider à choisir la solution la mieux adaptée.

Améliorez la fiabilité de vos processus grâce à la mesure de débit par ultrasons non invasive.