Ioniseur compact SMC avec vanne intégrée
Avec la nouvelle série IZS51 d’ioniseurs en barre du spécialiste mondial de l’automatisation SMC, les constructeurs de machines comme les utilisateurs finaux bénéficient d’une neutralisation rapide des charges électrostatiques grâce à un dispositif compact, avec la possibilité d’une unité de vanne entièrement intégrée. La combinaison ioniseur/vanne permet encore plus d’économies d’espace et de câblage, tout en garantissant une consommation de débit nulle en mode veille.
Bien que les ioniseurs soient une technologie de référence, le potentiel d’innovation demeure important. Le nouvel ioniseur en barre de la série IZS51 de SMC ouvre la voie en offrant la possibilité d’une unité de vanne intégrée. Les ioniseurs conventionnels nécessitent une vanne séparée pour arrêter la génération d’ions et l’alimentation en air, occupant ainsi plus d’espace et nécessitant un câblage supplémentaire. SMC a résolu ce problème pour les constructeurs de machines et les ingénieurs d’usine en proposant l’IZS51 avec une vanne 2 voies intégrée.
Un autre avantage pour les utilisateurs de l’ioniseur IZS51 est sa compatibilité IO-Link. Il est désormais possible de surveiller l’équilibre ionique et de détecter les défauts de l’appareil grâce aux données cycliques IO-Link, facilitant ainsi la transition vers des stratégies de maintenance préventive. La communication IO-Link permet également aux utilisateurs d’ajuster les paramètres à distance et rapidement.
Pour aller plus loin dans la facilité d’utilisation, l’ioniseur en barre intégré de SMC propose un écran LCD permettant une surveillance rapide de l’état, tout en contribuant à réduire les erreurs et le temps lors des procédures de configuration. L’interface utilisateur améliorée facilite la vérification des fonctions clés, telles que les besoins de maintenance ou la validation des signaux de sortie.
Les avantages du compact
Le profil plat de l’ioniseur SMC IZS51 permet une réduction en hauteur et en largeur par rapport au modèle précédent. Avec seulement 70 x 28 mm, la facilité d’installation dans les espaces restreints constitue un atout majeur. De plus, la possibilité de configurer le câblage électrique (connecteur M12) et le tube d’air du même côté aide à éviter les obstructions lors de l’installation.
Un nouveau design de cartouche apporte un avantage supplémentaire notable. En concentrant l’air autour de l’émetteur (pour réduire sa contamination) et en utilisant de l’air d’assistance pour la transmission des ions, les usines peuvent réduire les heures de maintenance. En résumé, ce concept innovant contribue à maintenir des temps de décharge rapides en gardant l’émetteur propre. Une fonction de détection de maintenance surveille en permanence la contamination de l’émetteur, avec le choix entre trois niveaux de détection.
Toujours plus rapide
L’SMC IZS51 tient également ses promesses en matière de performances. Un flux d’air optimisé autour de la pointe de l’émetteur améliore l’efficacité du transfert d’ions par rapport au modèle précédent. Selon les conditions, l’objet ciblé et la distance d’installation, l’IZS51 peut atteindre une neutralisation électrostatique en seulement 0,1 seconde, soit environ 14 % plus rapide que la solution existante de SMC.
Des industries comme le plastique et les semi-conducteurs souffrent énormément des charges électrostatiques, affectant des procédés tels que le transport/l’alimentation des pièces, l’assemblage, le moulage, le formage et la conversion. Pour ceux qui recherchent un ioniseur performant en termes de compacité, de facilité d’installation, de capacités de communication, de simplicité de maintenance et de rapidité, le nouvel ioniseur en barre intégré SMC IZS51 tient toutes ses promesses.
Découvrez-en plus sur le PSH de SMC dans notre catalogue numérique.
1 mars 2025