Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Compacte SMC ionizer met geïntegreerd ventiel

Compacte SMC ionizer met geïntegreerd ventiel

Met de nieuwe IZS51-serie staaf-type ionizer van SMC – wereldwijd specialist in automatisering – profiteer je als machinebouwer of eindgebruiker van snelle neutralisatie van statische elektriciteit in een compact ontwerp, met de optie voor een volledig geïntegreerde ventieleenheid. De combinatie van ionizer en ventiel zorgt voor nóg meer besparing op ruimte en bekabeling, én nul luchtverbruik in standby-modus.

Hoewel ionizers een bewezen technologie vormen, is er nog steeds ruimte voor innovatie. De nieuwe IZS51-serie staaf-type ionizer van SMC loopt hierin voorop door de optie te bieden voor een geïntegreerde ventieleenheid. Traditionele ionizers hebben een apart ventiel nodig om ionengeneratie en luchttoevoer te stoppen, wat extra ruimte inneemt en meer bekabeling vraagt. SMC heeft dit probleem opgelost voor machinebouwers en installatietechnici door de IZS51 uit te rusten met een geïntegreerd tweewegventiel.

Een andere belangrijke stap vooruit voor gebruikers van de IZS51-ionizer is de compatibiliteit met IO-Link. Dankzij IO-Link-cyclische data kun je nu eenvoudig het ionenbalansniveau monitoren en apparaatstoringen detecteren, een slimme stap richting preventief onderhoud. Via IO-Link kun je bovendien parameters snel en op afstand instellen of aanpassen.

In lijn met het gebruiksgemak biedt SMC’s geïntegreerde staaf-type ionizer een LCD-display voor directe statuscontrole, waarmee je fouten en insteltijd tot een minimum beperkt. De verbeterde gebruikersinterface maakt het eenvoudiger om essentiële functies te controleren, zoals onderhoudsbehoeften of het verifiëren van uitgangssignalen.

Compact formaat, groot voordeel

Het platte profiel van de SMC IZS51 ionizer betekent een vermindering in zowel hoogte als breedte ten opzichte van het vorige model. Met slechts 70 x 28 mm is installatie in krappe ruimtes een stuk eenvoudiger. Bovendien kun je de elektrische aansluiting (M12-connector) en luchtslang aan dezelfde kant configureren, wat obstakels tijdens de montage helpt voorkomen.

Een nieuw ontwerp van de cartridge biedt nóg een belangrijk voordeel. Door lucht rondom de emitter te concentreren (wat vervuiling van de emitter vermindert) en gebruik te maken van hulplucht voor de ionenoverdracht, kunnen fabrieken flink besparen op onderhoudstijd. Kortom: dit innovatieve concept zorgt voor snelle ontladingstijden door de emitter schoon te houden. Een detectiefunctie voor onderhoud bewaakt continu de emittervervuiling, met keuze uit drie detectieniveaus.

Klaar voor topprestaties

De SMC IZS51 levert ook topprestaties. Dankzij geoptimaliseerde luchtstroom rond de emitterpunt wordt de efficiëntie van ionenoverdracht sterk verbeterd ten opzichte van het vorige model. Afhankelijk van de omstandigheden, het doelobject en de montageruimte kan de IZS51 statische lading neutraliseren in slechts 0,1 seconde, dit is zo’n 14% sneller dan de bestaande oplossing van SMC.

Sectoren zoals kunststof en halfgeleiders hebben veel last van statische lading, wat processen zoals toevoer, assemblage, spuitgieten, vormen en wikkelen verstoort. Voor wie op zoek is naar een ionizer die scoort op formaat, installatiegemak, communicatiemogelijkheden, onderhoud en snelheid, is de nieuwe geïntegreerde staaf-type ionizer IZS51 van SMC een betrouwbare keuze.

Ontdek meer over SMC's PSH in onze digitala catalogus. 

 

1 mrt. 2025