Kompaktowy jonizator serii IZS51 od SMC oferuje zintegrowany zawór rozdzielający
Dzięki nowej serii jonizatorów listwowych IZS51 od globalnego specjalisty w dziedzinie automatyki, firmy SMC, producenci maszyn i użytkownicy końcowi mogą cieszyć się szybką neutralizacją ładunków elektrostatycznych za pomocą kompaktowego urządzenia z opcją w pełni zintegrowanego zespołu zaworów. Połączenie jonizatora i zaworu oznacza jeszcze większą oszczędność miejsca i okablowania, a także zerowe zużycie przepływu w trybie czuwania.
Jonizatory to technologia dojrzała, jednak nadal istnieje duże pole do innowacji. Nowa seria jonizatorów typu listwowego SMC serii IZS51 wyznacza nowy kierunek, oferując opcję zintegrowanego zaworu rozdzielającego. Tradycyjne jonizatory wymagają osobnego zaworu w celu odcięcia dopływu powietrza podczas zatrzymywania generacji jonów, co zajmuje dodatkową przestrzeń i wymaga dodatkowego okablowania. Firma SMC rozwiązała ten problem dla projektantów maszyn i inżynierów zakładowych, udostępniając nowy model serii IZS51 z zintegrowanym zaworem dwudrogowym.
Kolejnym usprawnieniem dla użytkowników jonizatora serii IZS51 jest kompatybilność z komunikacją IO-Link. Teraz możliwe jest monitorowanie bilansu jonów oraz wykrywanie usterek urządzenia za pomocą cyklicznych danych przez IO-Link, co wspiera przejście na strategie utrzymania prewencyjnego. Komunikacja IO-Link umożliwia również zdalne i szybkie dostosowywanie parametrów.
W duchu ułatwienia obsługi jonizator typu listwowego od SMC został wyposażony w wyświetlacz LCD, umożliwiający szybki podgląd statusu, jednocześnie pomagając zmniejszyć liczbę błędów i czas podczas konfiguracji. Ulepszony interfejs użytkownika ułatwia kontrolę kluczowych funkcji, takich jak wymagania konserwacyjne czy weryfikacja sygnałów wyjściowych.
Kompaktowe wykonanie
Płaski profil jonizatora od SMC serii IZS51 oznacza zmniejszenie wymiarów wysokości i szerokości w porównaniu z poprzednim modelem. Wymiary wynoszą zaledwie 70x28 mm, co znacznie ułatwia montaż w ograniczonych przestrzeniach. Ponadto możliwość skonfigurowania okablowania elektrycznego (złącze M12) oraz przewodu pneumatycznego po tej samej stronie pomaga uniknąć przeszkód podczas instalacji.
Nowa konstrukcja kartridża to kolejna istotna zaleta. Skupiając powietrze wokół emitera (co zmniejsza jego zanieczyszczenie) i wykorzystując powietrze wspomagające do transmisji jonów, zakłady mogą zredukować czas konserwacji. W skrócie innowacyjna koncepcja pomaga utrzymać szybki czas rozładowania, utrzymując elektrodę emitera w czystości. Funkcja wykrywania konserwacji stale monitoruje zanieczyszczenie emitera, oferując do wyboru trzy poziomy detekcji.
Wysoka wydajność
Jonizator od SMC serii IZS51 oferuje także wysoką wydajność. Optymalny przepływ powietrza wokół elektrody emitera poprawia efektywność przekazywania jonów w porównaniu do modelu poprzedniej generacji. W zależności od warunków, obiektu docelowego i odległości montażu, seria IZS51 może osiągnąć statyczną neutralizację w zaledwie 0,1 sekundy, co jest o około 14% szybciej niż dotychczasowe rozwiązanie SMC.
Branże takie jak przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz półprzewodników często borykają się z problemem ładunków elektrostatycznych, które wpływają na procesy takie jak transport i podawanie elementów, montaż, formowanie, tłoczenie czy konwersja materiałów. Dla wszystkich, którzy oczekują od jonizatora takich parametrów jak kompaktowy rozmiar, łatwość montażu, możliwości komunikacyjne, prostota utrzymania i szybkość działania, nowy zintegrowany jonizator listwowy od SMC serii IZS51 spełnia wszystkie te wymagania.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Kompaktowy jonizator od SMC oferuje zintegrowany zawór rozdzielający.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
22 wrz 2025