AMS rendszer: Hogyan csökkenthetjük a sűrített levegő költségeit az iparban?
Az SMC AMS rendszere (Air Management System) egy innovatív, adat-alapú megoldás, amely akár 62%-kal is csökkentheti a sűrített levegő fogyasztását. Az intelligens levegőmenedzsment szoftver valós időben felügyeli és szabályozza a nyomást, az áramlást és a hőmérsékletet – mindezt az energiahatékonyság és a fenntarthatóság jegyében.
Mi az AMS rendszer, és miért van rá szükség az iparban?
A sűrített levegő nélkülözhetetlen energiaforrás az ipari automatizálásban – de drága. A túlzott levegőfelhasználás, a szivárgás és a felesleges nyomástartás jelentős költségnövelő tényező.
Ezt a problémát oldja meg az SMC AMS, amely a pneumatikus gépek levegőellátását optimalizálja, miközben biztosítja a gyártási folyamatok stabilitását.
Az AMS(AMS20/30/40/60) egy intelligens, digitális vezérlésű egység, amely méri és szabályozza a gépbe jutó levegő nyomását, áramlását és hőmérsékletét.
A rendszer automatikusan készenléti módba kapcsol, amikor a gép nem üzemel, így lehetővé teszi az energiafogyasztás drasztikus csökkentését.
Az AMS nemcsak hasznos, hanem könnyen telepíthető és meglévő rendszerekhez is elérhető, akár utólagos beépítéssel is. Ez az ipari energiahatékonyság egyik legegyszerűbb és leggyorsabban megtérülő megoldása.
Az AMS működése – valós idejű vezérlés és adatgyűjtés
Az AMS három fő komponensből áll:
- Nyomásszabályzó (mechanikus vagy elektropneumatikus) – biztosítja az optimális üzemi nyomást, elkerülve a túlfogyasztást.
- Elzárószelep – elválasztja a gépet, ha nincs szükség sűrített levegőre.
- Management Hub – a központi egység, amely nyomon követi az összes adatot, vezérli a működést, és továbbítja az információt a gyártásirányítási rendszerbe.
A valós idejű adatgyűjtésnek köszönhetően az AMS szoftver azonnal reagál az üzemi változásokra, és automatikusan módosítja a nyomást, ha a gép terhelése csökken.
Ez a működés nemcsak hatékonyabbá, hanem biztonságosabbá is teszi az üzemeltetést.
Adatalapú vezérlés és Ipar 4.0 kompatibilitás
Az SMC AMS teljes mértékben Ipar 4.0-kompatibilis.
Az egységek OPC UA, Profinet és Ethernet/IP kommunikációs protokollokon keresztül csatlakoznak, így az AMS alapú rendszer könnyen integrálható bármely modern gyártóüzembe.
A beépített szoftver és a felhasználóbarát grafikus felület lehetővé teszi a paraméterek – például a nyomás és a hőmérséklet – valós idejű megjelenítését és trendelemzését.
A monitoring szoftver a mért adatokat nyomon követi, eltárolja és grafikusan ábrázolja, így a felhasználó előre láthatja a szivárgási vagy karbantartási problémákat.
Az AMS így könnyen használható és elérhető megoldás mindazoknak, akik energiahatékony, digitálisan vezérelhető pneumatikus rendszert keresnek.
Akár 62%-os levegőmegtakarítás – mérhető előnyök
A valós üzemeltetési adatok alapján az AMS rendszerrel akár 62%-kal kevesebb sűrített levegőt igényel a gyártás.
Ez a hatékonyság nemcsak a környezetre van pozitív hatással, hanem közvetlenül csökkenti az üzemeltetési költségeket is.
A rendszer a levegőfogyasztás, a nyomás és a hőmérséklet optimalizálásával:
- megelőzi az energiapazarlást,
- biztosítja a stabil működést,
- csökkenti a CO₂-kibocsátást,
- és növeli a berendezések élettartamát.
Az AMS használata a gyártásban innovatív befektetés, amely az energiahatékonyságot és a fenntarthatóságot egyszerre szolgálja.
Könnyen integrálható és karbantartható rendszer
Az AMS rendszerek moduláris kialakítása lehetővé teszi a gyors beépítést bármilyen pneumatikus gépbe.
Az SMC egységei vezeték nélküli kommunikációval akár 100 méteres távolságban is kapcsolatot tartanak, és egyetlen hubbal akár 10 távoli egység is kezelhető.
A rendszer elérhető különböző portméretekkel (1/8–1 hüvelyk között), így rugalmasan illeszthető az adott ipari igényekhez.
A beépített biztonsági funkciók és titkosítási megoldások megbízható adatátvitelt biztosítanak, megfelelve a legszigorúbb ipari szabványoknak is.
A rendszer biztonsága és hozzáférés-szabályozása
Az AMS rendszer fejlesztése során kiemelt figyelmet kapott az adatbiztonság és a hozzáférés-szabályozás.
Az AMS szoftver többszintű felhasználói jogosultságokat kínál, amelyek előre beállíthatók, így a vállalat pontosan szabályozhatja, ki milyen információkhoz férhet hozzá.
A rendszer nyomon követi és naplózza a felhasználói tevékenységeket, ezzel növelve az átláthatóságot és a biztonságot.
Az adatátvitel titkosított kommunikáción keresztül történik (pl. OPC UA Secure Channel), és a rendszer könnyen illeszthető vállalati biztonsági infrastruktúrákhoz is.
A felület lehetővé teszi a hozzáférések gyors módosítását, új felhasználók hozzáadását vagy jogosultságkorlátozást.
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy az AMS rendszer hatékonyan és biztonságosan támogassa a modern ipari környezetek működését.
Fenntartható jövő az SMC technológiájának köszönhetően
Az ipar jövője az adatvezérelt, hatékony és környezettudatos automatizálás.
Az SMC AMS rendszere nem csupán egy levegőkezelő egység, hanem egy teljes energiagazdálkodási platform, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy nyomon kövessék, elemezzék és optimalizálják energiafelhasználásukat.
Mindez az SMC folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységének és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségének köszönhetően vált elérhetővé.
A rendszer bevezetése egy lépés előre a zöldebb és költséghatékonyabb gyártás felé.
Gyakori kérdések
Milyen iparágakban alkalmazható az AMS?
Autóiparban, élelmiszeriparban, gyógyszergyártásban, elektronikai és gépipari területeken – bárhol, ahol pneumatikus rendszerek működnek.
Telepíthető utólag is az AMS?
Igen. Az AMS egységek könnyen integrálhatók meglévő rendszerekbe, minimális leállási idő mellett.
Milyen kommunikációs rendszerekkel kompatibilis az AMS?
OPC UA, Profinet, Ethernet/IP – valamint vezeték nélküli kapcsolat akár 100 méteres hatótávval.
Mekkora energia- és költségmegtakarítást biztosít az AMS?
Akár 62%-os sűrített levegő-megtakarítás, 50%-kal rövidebb ciklusidő és gyors megtérülés, jellemzően 1–2 éven belül.
Tudjon meg többet az SMC AMS rendszerekről
Az SMC világszerte elkötelezett az energiahatékony és fenntartható ipari automatizálás mellett.
Az AMS rendszer szakértői tudásra, innovációra és megbízhatóságra építve segíti partnereit abban, hogy csökkentsék költségeiket, növeljék termelékenységüket és hozzájáruljanak a zöldebb jövőhöz.
Vegye fel a kapcsolatot SMC szakértőinkkel, és optimalizálja sűrített levegő-felhasználását még ma!
2025. nov. 2.