Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Forradalmian új levegőmenedzsment az SMC-től

Ez az új rendszer felügyeli és kezeli az egyes gépekbe juttatott táplevegő nyomását, áramlását és méri annak hőmérsékletét. Ez az új eszköz a gépek levegő betáplálási oldalán helyezkedik el, és bármely meglévő rendszerre utólagosan is felszerelhető.

Amikor a gép nem termel, az AMS rendszer üresjárati vagy készenléti üzemmódba helyezi a gépet hozzájárulva az energiapazarlás csökkentéséhez. A gép levegő áramlásának folyamatos ellenőrzése révén az AMS rendszer minimalizálja a felesleges fogyasztást. Amikor a gépen érzékelt légáramlás a működési tartomány alá csökken egy előre beállított idő elteltével, az AMS rendszer szabályzója automatikusan csökkenti a nyomást és lehetővé teszi, hogy a rendszer nyomása magától az előre beállított minimumra csökkenjen.

Az SMC AMS rendszere három fő elemből áll: egy elektropneumatikus vagy mechanikus szabályzó, egy elzárószelep és egy management hub. A szabályzót és az elzárószelepet a hub egységből vezérlik, amely tartalmazza az áramlás; nyomás; és hőmérséklet érzékelőket. Az AMS kompatibilis az SMC vezeték nélküli rendszerével is. Egyetlen AMS20/30/40/60 hub használatával az ügyfelek akár 10 távoli egységet is csatlakoztathatnak, legfeljebb 100 m-es kommunikációs távolsággal.

Az SMC, mint vezető ipari automatizálási és IIoT-specialista a gépek CO2-kibocsátás csökkentésének és az energiafogyasztás mérséklésének igényét a legújabb innovációjával, az AMS20/30/40/60 sorozatú sűrítettlevegő-kezelő rendszerrel kezeli. Ennek a forradalmian új levegőmenedzsment egységnek az alkalmazásával bármely vállalat, amely pneumatikus folyamatokat alkalmaz, akár 62%-os csökkentést érhet el a sűrített levegő fogyasztásában, ami mind a környezet, mind a nyereségesség szempontjából előnyös.

2025. aug. 8.