Még most vegyen hűtőberendezést, mert alaposan átírják a szabályokat!
Az Európai Unió a környezetvédelem jegyében folyamatosan alakítja át a különböző, nagyobb szennyezéssel járó tevékenységekre vonatkozó előírásokat. A klímák, hőszivattyúk és ipari hűtőberendezések esetében gyökeres változásokat hozott az F-gáz rendelet, erről kérdeztük Babinszki Bencét, az SMC Hungary Kft. Fluid Control expertjét.

- Az új európai F-gáz rendelet alaposan megváltoztatja a klímák, hőszivattyúk és számos ipari berendezés piacát. A cél a környezetkímélőbb hűtőközegek felhasználása, amelyhez új típusú készülékeket gyártanak majd. Mit jelent ez a gyakorlatban az ipar számára?
- Az új európai F-gáz rendelet (2024/573) célja a környezetre ártalmas hűtőközegek fokozatos kivonása, ami alapjaiban átalakítja a klímák, hőszivattyúk és ipari hűtőberendezések piacát. A gyártóknak új, környezetbarát hűtőközegekre kell átállniuk, míg a telepítők és karbantartók számára az új technológiákhoz és szabályozásokhoz való alkalmazkodás válik szükségessé. A változás új műszaki megoldások alkalmazását, szigorúbb előírásokat és fokozatosan kivezetésre kerülő régi rendszereket eredményez. Ez jelentős műszaki, gazdasági és adminisztratív kihívásokat hoz az iparág minden szereplője számára, legyen az gyártó, vagy felhasználó.
- Az SMC Hungary Kft. által forgalmazott termékek közül mennyit érint az F-gáz rendelet?
- Az SMC elkötelezett a fenntartható jövő iránt, ezért működésünk minden területén kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre és a környezettudatosságra. Gyártóként számunkra a rendelet komoly fordulópontot jelent: át kell állnunk olyan berendezések fejlesztésére és gyártására, amelyek alacsonyabb környezeti terhelésű, új típusú hűtőközegeket használnak. Ez technológiai beruházásokat, új gyártósorokat és fokozott műszaki megfelelést igényel. Emellett ügyfeleinket is segítenünk kell az átállásban – legyen szó integrátorokról, végfelhasználókról vagy szerviz partnereinkről. A változások kihívást jelentenek, de lehetőséget is teremtenek a fenntarthatóbb megoldások felé vezető úton.
Az SMC termékportfóliójából a hűtveszárító berendezéseket és a hűtőgázkörrel rendelkező folyadékhűtőket érinti a rendelet, de a részletszabályok a két kategóriában eltérnek. Előbbi 2025.január 1-jétől, míg utóbbi 2027. január 1-jétől lép hatályba.
- Érdemes még az idén bevásárolni ezekből a gépekből? Mennyivel lehetnek drágábbak az új, a rendeletnek megfelelő alternatívák?
- A rendelet jelentős változásokat hoz a hűtéstechnikai berendezések piacán. A jelenleg forgalomban lévő, megbízható és jól bevált hűtveszárítóink és folyadékhűtőink még megfelelnek a hatályos előírásoknak, azonban ezek gyártása és forgalmazása a rendelet miatt megszűnik.
Ezért most kiemelten javasoljuk partnereinknek, hogy még az idei évben készletezzenek be ezekből a berendezésekből. Ez különösen előnyös lehet:
- ha meglévő rendszerekhez keresnek kompatibilis gépeket,
- ha fontos az egységes szervizháttér és karbantarthatóság,
- illetve, ha jelentős költségmegtakarításra törekszenek, hiszen az új, rendeletnek megfelelő típusok jelentősen drágábbak lesznek.
A jelenlegi készlet kifutó – most van itt az utolsó lehetőség a beszerzésre kedvező áron és ismert technológiával. Kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot mielőbb, hogy biztosítani tudjuk a szükséges mennyiséget és műszaki támogatást.
- Mennyi ideig tartható majd fent a régebbi típusú eszközök támogatása, karbantartása?
- Az SMC, mint gyártó egy termékének kifuttatása után még 5 évig biztosítja a pótalkatrész ellátást, amely külön megállapodások keretében hosszabbítható.
A gépek gáztöltetének tekintetében az F-gáz rendelet a mérvadó, amely jelenlegi formájában nem korlátozza az új berendezések esetén tiltott gázok karbantartási célú felhasználását.
Amennyiben felkeltette az érdeklődését a téma, és további információkra van szüksége, keresse az SMC szakértőjét!
Babinszki Bence - Fluid Control expert
babinszki.bence@smc.com
2025. júl. 28.