Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

11-LEJ

11-LEJ
Az SMC örömmel jelenti be az elektromos hajtások új tagját az LEJ sorozatú elektromos hengert. Nagyobb terhekhez tervezték, és megerősített mechanikával látták el ezt a kétvezetékes lineáris hajtást, amivel nagyobb merevséget és optimálisan precíz teljesítményt értek el. Kétféle kivitelben érhető el: golyósorsós LEJS és bordásszíjas LEJB. Alacsony profilú és alacsony súlypontú konstrukció magasságát 36%-kal, súlyát 37%-kal csökkentették az előző LJ1 sorozathoz képest. A kompakt kivitel azt is jelenti, hogy a munkadarab nem zavarja a motor működését. Egyéb gyártási hatékonyságot növelő és munkát megtakarító funkciók: az LEJ a külső borítás eltávolítása nélkül szerelhető, a vezetéket takaró tömítőszalag védelmet nyújt a zsírral és idegen anyagokkal szemben. Az SMC AC szervomotor-vezerlőjével kompatibilis, és ideális az általános ipari alkalmazások számára, melyek "pick and place", szállítási, ragasztókenési feladatokat látnak el, vagy éppen valamilyen pályagörbén, nagy sebességgel mozognak.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek