Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-SY5000, 5-utú mágnesszelep, minden típus

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: (belső segédlevegős) 0,1 - 0,7MPa
    (külső segédlevegős) -100kPa - 0,7MPa
    (külső segédlevegő nyomástartomány) 0,25 - 0,7MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv): csőszelep 10,6 (0,59);
    alaplapra szerelhető 12,6 (0,7)
  • tekercsfeszültség: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő (0,5MPa) jelzőfény és
    túlfeszültség védelem nélkül: 32ms vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: 50°C

Konfigurálja a terméket

 
Működtetés típusa
alaplap kivitele
vezérlőlevegős kivitel
Tekercs kivitel
Névleges feszültség
elektromos bemenet
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
Kézi felülvezérlés
"A" és "B" csatlakozóméret
Menet
opció