Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-SY5000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všetky prevedenia

  • Produktové série vhodné pre výrobu batérií
  • médium: stlačený vzduch
  • prevádzková tlak: -100kPa až 0.7
  • teplota média a okolia [°C]: -10 až 50 (bez námrazy)
  • napájacie napätie [DC]: 24, 12V
  • stupeň krytia: IP67 (podľa IEC60529)

Nakonfigurujte si produkt

 
typ ovládanie
prevedenie ventilového bloku
prevedenie pilotného ventilu
špecifikácia cievky
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
svetelná signalizácia a zhášací obvod
Pomocné ručné ovládanie
A/B - veľkosť pripojenia
závit
voliteľné prevedenie