Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-ZSE20(F), Nyomásérzékelő, 2 soros/3 színű digitális kijelzővel, vákuumra és kombinált nyomásra

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • 3-kijelzős nagy precizitású digitális nyomáskapcsoló
  • 1 kimenet.
  • Alkalmazható közeg: Levegő, nem korrozív gáz, nem gyúlékony gáz
  • Nyomástartomány: -101 - 100 kPa
  • Ismétlési pontosság: ±0,2% F.S.
  • Válaszidő: legfeljebb 1,5 ms
  • Fogyasztás: legfeljebb 25mA.

Konfigurálja a terméket

 
nyomástartomány
kimenet specifikáció
egységspecifikáció
csőcsatlakozás jellemzője
1-es opció
2-es opció
3-as opció