Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Lágyindító szelep - AV-A

Tegye zavartalanná a fogyasztását

  • Megelőzi az ellenőrizetlen mozgások vagy a véletlen levegőellátási problémák okozta baleseteket - Lágy indítási funkció és opcionális zárómechanizmus
  • Csatlakoztassa az FRL egységéhez - Moduláris csatlakozási típus
  • Csökkentse a fogyasztását - Nagymértékben csökkentett energiafogyasztás: 0,35 W
  • Megakadályozza a szivárgást - Nincs légáramlás a főszelep kapcsolásakor.

És még sok más

  • Áramlási sebesség 11908 l/min-ig (ANR)
  • Opcionálisan beépített hangtompító
  • Üzemi nyomástartomány: 0,2 - 1,0 MPa
  • IP65 védettség.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
házméret
menet
csatlakozóméret
opció
feszültség
bekötővezeték
túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés
áramlási irány/nyomásegység