Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Bowl Bellows Shape with Non-Slip Feature, Plate Mounting – ZP3M#B

  • Korong méretek: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Speciális csúszásgátló bordák
  • Anyaga: FS61 (Fluorozott gumi)
  • Korong keménység (Shore A: ±5°): 60º
  • Felületi üzemi hőmérséklettartomány: 0-200 ºC
  • Adapter és puffer üzemi hőmérséklettartomány: 0-150 ºC
  • Hálós szűrő finomság: 250 μm
  • Lehetőségek: külső és belső menet, függőleges csatlakozás.

Konfigurálja a terméket

 
Vákuum bemeneti irány
vákuumkorong átmérő
Anyag
Csatlakozószál és típusa
vákuum bemenet
Hálós szűrő