Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt henger ISO szabványos C55

ISO, azaz szervízeljen SMC-vel

  • Kapjon szakképzett segítséget – Személyre szabott és gyors tanácsadás szakértőinktől
  • Fogja munkára gyorsan – Termékek európai raktárból
  • Hagyja a munkahengert alkalmazkodni – 30 rúdvég-módosítás elérhető.

És még sok más

  • Átmérő: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 és 100 mm.
  • Nagy lökettartomány: 5 - 150 mm
  • Felépítése hasonló a CQ2 oldalirányú terhelésálló specifikációjához.
  • A rögzítőgyűrűs felépítés egyszerű és gyors karbantartást tesz lehetővé.
  • Elérhető változatok az általánostól eltérő környezetekhez: ATEX, akkumulátorgyártás
  • Jeladók a négy oldal bármelyikére felfogathatók.

  • Ennek a terméknek a gyártása megszűnik, helyette a C55-Z sorozat kerül forgalomba. Részleteket a frissítésről itt talál.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
integrált mágnes
szerelés
dugattyúátmérő
löket
  []
dugattyúrúd-vég menet
jeladó
bekötővezeték
szám