Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HRLE, Kompakt duál/alap temperáló lézerekhez

Egyegység kettő helyett, már kültérre is

  • Könnyítse meg a hűtést - 2 folyadékcsatornát egyetlen temperálóval vezérelhet, így kisebb a helyigénye és a kábelezése
  • Bővítse alkalmazási körét - Rendelhető vízhűtéssel, akkumulátorgyártásban is alkalmazható
  • Használja kültéren - Vízálló, IPX4 megfelelő
  • Csökkentse költségeit - Csökkentett energiafogyasztás, csak egy hűtő, ventilátor és szivattyú. Nincs szükség fűtőberendezésre.

És még sok más

  • Kétkörös folyadékhűtő, lég- és vízhűtéses kivitel
  • Hűtőteljesítmény:
    • Léghűtéses: CH1: 8 kW; CH2 1.5 kW
    • Vízhűtéses: CH1: 9.5 kW; CH2: 1.5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW
  • Hőmérséklet-stabilitás: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Beállítható folyadékhőmérséklet: CH1: 15 - 25 ºC; CH2: 20 - 40 ºC.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához