Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Forgó működtetőelem lapát típusa – CRB

Forgás a legváratlanabb helyeken

  • Tegye gépét kompaktabbá és könnyebbé – 115 g és 55,6 mm (20-as méret); szögbeállító egység és automatikus kapcsolóegység alapfelszereltségként beépítve
  • Csökkentse a gép üzemi nyomását a működtetőelem nyomatékának fenntartása mellett – Dupla lapátos konstrukció elérhető akár 9,24 Nm (40-es méret és 0,6 MPa) effektív nyomatékkal
  • Csökkentse a szerelési, ellenőrzési és karbantartási időt – A csővezetékek, a vezetékezés és a szögbeállítás ugyanazon az oldalon elvégezhető
  • Egyenletes és pontos mozgások még alacsony fordulatszámon is – Szélesebb alacsony fordulatszám-tartomány a forgáshoz (0,5 mp/90°).

És még sok más

  • Méretek: 10, 15, 20, 30, 40
  • Forgatási szögek: 90°, 180°, 270°
  • Szimpla és dupla lapát
  • Beállítható forgási időtartomány: 0,03–0,5 mp/90°
  • Forgatónyomaték 15,80 Nm-ig
  • Szögbeállítási tartományok 175°-ig.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
tengely kivitele
méret
elfordulási szög
Forgatólapátos
jeladó
bekötővezeték
szám
jeladó