Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-A72H/A73H/A76H/A80H, Reed-relés jeladó, horonyba szereléshez, beöntött, vezetékbe építhető

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC
  • tápfeszültség: 100, 200VAC/100V DC
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT

Konfigurálja a terméket

 
modell
bekötővezeték hosszúsága