Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Általános célú, Gyorscsatlakozók, Egyszerű kezelés, Fém állítógomb, Könyök - AS*2*1F-X242

  • Tartós áramlásvezérlés
  • Csatlakozóméret: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 4 - Ø 12 mm
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.