- Főoldal
- Termékek
- Sűrítettlevegő-előkészítők
- Moduláris FRL egységek
- Antibakteriális kombinált levegő egység – HF2-BAC
Sűrítettlevegő-előkészítők
Antibakteriális kombinált levegő egység - HF2-BAC
Tisztítsa meg levegőjét a baktériumoktól
- Sűrített levegő fertőtlenítése – 4-es vagy magasabb antibakteriális aktiválási érték a JIS L 1902 szerint
- Fújjon biztonságosan az élelmiszerre – Baktériumbefogási teljesítmény LRV ≥ 9
- Távolítsa el az olajködöt a levegőből – Az olajkoncentráció a kimeneti oldalon: 0,003 mg/m³ vagy kevesebb. mg/m³ or less
- Megakadályozza a baktériumok elszaporodását a termék felületén – Antibakteriális bevonat.
És még sok más
- NSF-H1 minőségű zsír és FDA-konform
- Max. áramlási sebesség 800 l/perc
- Moduláris csatlakozás
- Portméretek: 1/4, 3/8, 1/2.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük álítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra