Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HRS090, Nagyteljesítményű folyadékhűtő, kompakt kivitel, 400 V

  • Folyadékhűtő. Víz- vagy léghűtésese
  • Cooling capacity: 9 kW.
  • Hőmérséklet-stabilitás: ±0.5 ºC.
  • Beállítható hőmérséklet: 5-35 ºC.
  • Fűtőszál nélküli fűtési funkcióval és öndiagnosztikával.
  • Soros kommunikáció.
  • Kompakt (970 x 377 x 1090 mm) és könnyű (136 kg).

Konfigurálja a terméket

 
hűtési mód
csőmenet
energiaellátás
opció