Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

INA-14, Visszacsapó szelep

  • ház anyaga: sárgaréz/rozsdamentes acél (fő alkatrészek: rozsdamentes acél)
  • alacsony megszólalási nyomás: 0,01 MPa
  • magas hőmérsékletnek ellenálló,: 80°C
  • alacsony hőmérsékletnek ellenálló: -5°C
  • gumi anyaga: NBR/FKM