Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Integrated Controller Slider Type – EQFS#H

Transfer e-Actuator. Just easy

  • Connect it, start it up and control it easily – Electric actuator and controller, all in one. Complete setup in just three steps. Easy on/off operation. IO-Link compatible.
  • Battery-less absolute encoder – Restart from the last position. High performance.
  • Lower your CO2 emissions – Motor optimisation with reduced heat generation and power consumption.
  • Reduce maintenance while improving performance – M12 connectors. Only three cables needed.

És még sok más

  • Body size: 16, 25, 32 and 40 mm
  • Ball screw actuation type
  • Stroke: 50 to 1200 mm
  • Horizontal work load: up to 80 kg
  • Vertical work load: up to 40 kg
  • Speed: up to 1200 mm/s
  • Horizontal acceleration: up to 10000 mm/s²
  • Vertical acceleration: up to 5000 mm/s².

Konfigurálja a terméket

 
méret
motor felfogatás helyzete
motorkivitel
Orsó menetemelkedés (mm)
Löket
motor opció
kenőzsír alkalmazása
Controller Position
Interface (Parallel Input/Output/Communication Protocol)