Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

IP200, pozicionáló

  • Érzékenység: F.S. ±0,5 %-on belül
  • Ismételhetőség: ±1 % pontossági tartományon belül
  • Környezeti és folyadékhőmérséklet: °C és 60 °C közötti hőmérséklet: -5 és 60 °C között.