Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
Termékkatalógus
Az ISE20 precíziós, digitális nyomásérzékelő az ISE sorozat legnépszerűbb tagja. Ez az első ISE modell, melyet 3 részes, 3 színű kijelzővel alkottak. A főképernyőn az aktuálisan mért érték piros vagy zöld színnel szerepel, míg a másik két kijelzőn a címkék és a numerikus értékek narancssárgák. Az ISE20 25mA-s fogyasztásával a legtakarékosabb termék az ISE családon belül. A késleltetési idő (a beállított nyomás érkezése és a kapcsolás között) mindössze 2,5 ms. Az ISE20 CE jelöléssel ellátott és RoHS szabványnak megfelelő, IP40 védettségű burkolattal.