Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Zawór dławiąco-zwrotny, Ogólnego przeznaczenia, Złączem wtykowym, Regulowane narzędziem specjalnym, Podwójne - ASD-T

  • Lehetővé teszi a kétirányú áramlásszabályozást
  • Csatlakozóméret: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 4 - Ø 12 mm es Ø 1/8" - Ø 3/8"
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.

Konfigurálja a terméket

 
házméret
csatlakozóméret
alkalmazható külső tömlőátmérő
tömítőanyag